Gracias a unos 130 nuevos componentes, módulos configurables y soluciones de modelos modificables, podrá poner en práctica sus ideas de forma más eficiente que nunca. Lo que antes habría sido un proyecto de diseño complejo, hoy en día se puede completar en muy poco tiempo gracias a la ingeniería digital. Se crean así nuevos espacios para su creatividad. 

La nueva dimensión añadida hará la diferencia. Descubra las novedades de item y: Add Your Dimension.

DESCARGAR EL PDF

Vallas protectoras

Seguridad optimizada. Con la valla de protección modular 8 de item se crean paredes de protección y separación que cumplen y superan los requisitos de la norma DIN EN ISO 14120:2016. Los módulos configurables garantizan la resistencia de los paneles de la valla y se adaptan a sus necesidades en todos los detalles. 

a la tienda

Vallas protectoras
Sistema de cintas transportadoras

Sistema de cintas transportadoras

Aproveche al máximo el espacio para transportar materiales. Con el accionamiento indirecto de item, el motor se coloca debajo de la cinta transportadora. Esto permite una salida que es solo un poco más ancha que la distancia de transporte. Además, se aprovecha de forma óptima el espacio disponible debajo de la cinta transportadora.

a la tienda

Tecnología de perfiles

Diseño respetuoso con los recursos. Los perfiles WFC 8 de item combinan las ventajas de un perfil estandarizado con un material innovador. Los perfiles ligeros se cortan a medida como si fueran madera. Esto le permitirá construir equipos ligeros in situ sin necesidad de herramientas especiales.

a la tienda

Tecnología de perfiles
Estantería y carros

Estantería y carros

Entrega segura de materiales. El nuevo acoplamiento rápido 8 es la solución de conexión ideal para aplicaciones móviles. Permite un acoplamiento seguro durante la transferencia de mercancías entre las estaciones de trabajo y los componentes móviles. El acoplamiento rápido garantiza la alineación correcta, bloquea la unidad móvil y se puede soltar con facilidad.

a la tienda

Soluciones para puertas

Construcción de espacios en una nueva dimensión. La puerta de doble hoja 8 de item permite crear pasillos cerrables que facilitan el transporte de estructuras especialmente altas u objetos anchos. 

a la tienda

Soluciones para puertas

Novedades 2024

Novedades 2022 - 2

Novedades 2022 - 1

[Translate to Spanish:]

¿Podemos aconsejarle en persona?

Solicitud de proyecto

Le ayudamos a planificar sus proyectos.
Personalizados y eficaces.

Empezar la configuración

Planificación en línea personalizada,
sencilla y cómoda.

Tienda en línea

¡La forma sencilla
y cómoda de realizar su pedido!

es
idioma
país
España
Buscar un distribuidor