Suministro eficaz de materiales con el sistema de transporte suspendido de item

Cuando las piezas ocupan mucho espacio en un carro de transporte pequeño o pueden engancharse fácilmente unas con otras, el sistema de transporte suspendido de item ofrece una ingeniosa solución alternativa. Los mazos de cables o las esteras pueden colgarse o introducirse en bolsas para que puedan trasladarse con eficacia para su posterior procesamiento.

Avance automático con una ligera inclinación

Avance automático con una ligera inclinación

Una pendiente de solo 3° es suficiente para garantizar que las mercancías suspendidas se desplacen de un extremo a otro por su propio peso.

CONSULTE NUESTROS PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Esto es posible gracias a un perfil de carril de transporte y a un carro especialmente diseñado que contrarresta la inclinación y el autobloqueo.

Los carros con protección ESD se desplazan hasta su punto de retirada a lo largo de un perfil de carril de transporte con una ligera pendiente. Los carros se mueven únicamente por gravedad y compensan cualquier movimiento de balanceo.

El perfil de carril de transporte 6 puede pedirse en longitudes de hasta 6000 mm. Dispone de tres ranuras abiertas de la serie 6 en la parte superior para fijarlo a los perfiles transversales de un bastidor con anclajes 6 D30.

El perfil de carril de transporte puede integrarse fácilmente en estructuras o carros de transporte construidos con el sistema de tubos perfilados D30 y puede montarse a cualquier altura.

IR A LA GUÍA DE PRODUCTOS DE LA ITEM ACADEMY

sistema de transporte suspendido
sistema de transporte suspendido

¿Podemos aconsejarle en persona?

Solicitud de proyecto

Le ayudamos a planificar sus proyectos.
Personalizados y eficaces.

Empezar la configuración

Planificación en línea personalizada,
sencilla y cómoda.

Tienda en línea

¡La forma sencilla
y cómoda de realizar su pedido!

es
idioma
país
España
Buscar un distribuidor