Banco de trabajo ampliable para la integración del cobot
EX-01239Perfecto también para construcciones existentes: este banco de trabajo con un montante a media altura se puede ampliar de muchas formas. Primero se puede añadir un perfil 8 160x40 o un perfil 8 200x40 de alta resistencia al tablero de haya multiplex para montar un cobot. El brazo robótico y los accesorios pueden colocarse en cualquier lugar a lo largo de las ranuras. Luego el montante es ideal para fijar accesorios como brazos articulados y monitores. Todos los cables se pasan por el conducto de cables integrado del banco de trabajo de item. Debajo del banco queda mucho espacio para alojar el sistema de control. La altura de trabajo puede ajustarse a un nivel ergonómico mediante cuatro columnas de mesa con altura regulable.
Nota: en el caso de sistemas de bancos de trabajo, es esencial un modo de funcionamiento colaborativo. Se debe comprobar la estabilidad en función de la escala de la solución y el modelo del robot.