Columna de cobot móvil con función plegable

Columna de cobot móvil con función plegable

EX-01235

Resistente cuando se utiliza, compacto cuando se transporta: este cobot tiene una estructura móvil y es el compañero perfecto para cursos de formación y exposiciones. Se puede trasladar de un lugar a otro, ya que el delgado perfil de la columna de instalación se inclina y se desplaza para su transporte. Cuando el brazo robótico está plegado, la estructura se pliega también para ahorrar espacio y puede así transportarse incluso en un coche. Los conductos de cables integrados en el perfil protegen el cableado. Una vez colocado el cobot móvil, las ruedas de apoyo se encargan de mantenerlo en su sitio. El ajuste de altura integrado nivela los suelos irregulares.

Nota: se debe comprobar la estabilidad en función de la escala de la solución, el modo de funcionamiento y el modelo del robot.

Descargas

EX-01235.step
4 MB
EX-01235_3D-PDF.pdf
866 KB

¿Podemos aconsejarle en persona?

Solicitud de proyecto

Le ayudamos a planificar sus proyectos.
Personalizados y eficaces.

Empezar la configuración

Planificación en línea personalizada,
sencilla y cómoda.

Tienda en línea

¡La forma sencilla
y cómoda de realizar su pedido!

es
idioma
país
España
Buscar un distribuidor