- Este recinto de procesos para aplicaciones de sala blanca se basa en los perfiles de la serie XMS con conductos de cable integrados y superficies continuas fáciles de limpiar. La unidad de filtrado genera un flujo de desplazamiento laminar extremadamente limpio que atraviesa la zona de trabajo y se hace circular de vuelta a la FFU a través de la pared trasera.
Producción limpia con item: modular y seguro
Cuando las operaciones de producción requieren tecnología de sala blanca, muchos elementos diferentes deben funcionar juntos de forma fiable. El sistema de construcción modular de item es el más completo de su clase. En la producción limpia, la disponibilidad de componentes conformes a las normas de salas blancas le da libertad para construir recintos de procesos que cumplan perfectamente sus requisitos de forma, tamaño y configuración. De este modo se crean soluciones seguras para salas blancas de clase hasta ISO 2 de sala blanca según ISO 14644-1. Además, puede diseñar bancos de trabajo para su uso en salas blancas que tengan protección contra ESD, sean ergonómicos y cuenten con funciones personalizadas.
El sistema para soluciones fiables en salas blancas
Soluciones para salas blancas de clase hasta ISO 2
Amplia selección de componentes compatibles con salas blancas
Cada detalle puede adaptarse con flexibilidad a su proceso
Tecnología de filtración de última generación y superficies fáciles de limpiar
Descubra componentes y aplicaciones en el e-paper interactivo
Tecnología de salas blancas: principios básicos y normativa
¿Cuáles son las normas y reglamentos técnicos pertinentes para la producción limpia?
Las salas blancas técnicas cumplen diversas funciones en las operaciones de producción actuales. Las buenas prácticas de fabricación (GMP, por sus siglas en inglés) y la norma DIN EN ISO 14644-1 son los dos puntos de referencia clave para las aplicaciones de sala blanca. También existen numerosas normas y directrices técnicas específicas del sector. Una unidad gratuita de formación en línea de item Academy ofrece una visión completa de los principios básicos y los ámbitos de aplicación. Al fin y al cabo, no todos los procesos de las salas blancas están sujetos a los mismos requisitos.
¿En qué se diferencian la norma ISO 14644-1 y las directrices GMP?
La norma ISO 14644-1 se centra en las partículas en suspensión en el aire. En cambio, las directrices de GMP también tienen en cuenta la contaminación microbiológica. En lo que respecta a los límites de partículas en suspensión en el aire, las clases A a D de las GMP se basan en las clases ISO 1 a 9 de sala blanca. Una unidad interactiva de formación en línea de la item Academy explica las diferencias y los planteamientos compartidos. También aborda medidas prácticas como la planificación de la sala blanca y la influencia de la desgasificación y el flujo de aire.